Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2824582
Overall length (mm) | 145 | Diametro lama(mm) | 5.4 | Lunghezza lama(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio al cromo moli vanadio | Tipo prodotto | Cacciavite con impronta Torx | Dimensioni (cacciavite) | T 7 |
Si trova sulla pagina di sonda a filo caldo con telescopio, il codice articolo è il seguente: 2824582.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2824582.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali