Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Overall length (mm) | 145 | Diametro lama(mm) | 5.4 | Lunghezza lama(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio al cromo moli vanadio | Tipo prodotto | Cacciavite con impronta Torx |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni (cacciavite)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali