Cacciavite interno TX con perno T20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6678110

Codice componente
6678110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.73 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall length (mm) 185 Diametro lama(mm) 4 Lunghezza lama(mm) 100
Materiale Acciaio al cromo moli vanadio Tipo prodotto Cacciavite con impronta Torx Dimensioni (cacciavite) T 20

Si trova sulla pagina di Cacciavite interno TX con perno T20, il codice articolo è il seguente: 6678110.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6678110.

Supporto tecnico