Impugnatura intercambiabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05002901001

Codice componente
05002901001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.16 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Azionamento (cacciavite) 1/4" (6,3 mm) Azionamento (utensili) 1/4" (6,35 mm) Lunghezza impugnatura(mm) 115
Tipo prodotto Impugnatura intercambiabile Gamma di utilizzo (cacciaviti) Officina Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso

Si trova sulla pagina di Impugnatura intercambiabile, il codice articolo è il seguente: 05002901001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05002901001.

Supporto tecnico