Cassetta degli attrezzi (vuota)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00 21 05 LE
00 21 06 LE
00 21 20 LE
00 21 35 LE
00 21 36 LE
00 21 37 LE
00 21 42 LE
98 99 15 LE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Altezza interna
(mm)
Larghezza interna
(mm)
Profondità interna
(mm)
Materiale (dettagli) Materiale Capacità di carico max (peso)
(kg)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Gamma di uso Caratteristiche della borsa degli attrezzi Volume
(l)
Peso
(g)

132.86 €

1 3 giorni Nero200465400-Acrilonitrile butadiene stirene-200410465UniversaleLucchetto a combinazione-5680

278.00 €

1 3 giorni ------20-------

232.40 €

1 3 giorni Nero170460310ABSPlastica ABS-175370480Universale--4485

260.53 €

1 3 giorni Nero172437307-Polipropilene-190370470Universale--4800

359.83 €

1 3 giorni Nero----Polipropilene25---Connettori elettrici-347100.0

510.47 €

1 3 giorni Nero----Polipropilene35---Connettori elettrici-45-

317.20 €

1 3 giorni Nero-----30270410510Universale--8600.0

362.23 €

1 3 giorni Rosso-----30-------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Cassetta degli attrezzi (vuota)

Supporto tecnico