Cassetta degli attrezzi con attrezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00 21 06 HK S
00 21 06 HL S
00 21 19 LB E
00 21 19 LB S
00 21 20
00 21 36
00 21 37
00 21 41
00 21 42
98 99 15
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Altezza interna
(mm)
Larghezza interna
(mm)
Profondità interna
(mm)
Materiale (dettagli) Materiale Capacità di carico max (peso)
(kg)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (profondità)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Gamma di uso Caratteristiche della borsa degli attrezzi Tipo Volume
(l)
Peso
(g)

578.47 €

1 3 giorni ------20---------

524.73 €

1 3 giorni ------20---------

1,035.57 €

1 4 giorni Rosso107375311-Plastica ABS-107-442311VDE----

706.31 €

1 4 giorni Rosso107375311-Plastica ABS-151-442357Igienico---9400

741.41 €

1 3 giorni Nero---ABS. pennello degli attrezzi in materiale Con-Pearl®Acrilonitrile butadiene stirene-175370480-Connettori elettrici-00 21 20-7200

897.14 €

1 3 giorni Nero----Polipropilene25----Connettori elettrici--3410000.0

1,376.76 €

1 3 giorni Nero----Polipropilene35----Connettori elettrici--4515000.0

1,204.70 €

1 3 giorni Nero----Plastica ABS|Alluminio-270410510-Connettori elettriciManico telescopico|Ruote|Portautensile|Lucchetto a combinazione--12450

1,152.37 €

1 3 giorni ------30---------

1,689.80 €

1 3 giorni Rosso-----30---------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Cassetta degli attrezzi (+ attrezzi)

Supporto tecnico