Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6400 |
6500 |
6500 R |
6600 |
6600 R |
6700 |
6750 |
6900 |
7000 |
8100 VDE |
8200 VDE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Materiale (dettagli) | Materiale | Capacità di carico max (peso) (kg) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Gamma di uso | Caratteristiche della borsa degli attrezzi | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
969.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Custodia in plastica con telaio in alluminio | Plastica | - | - | - | - | Connettori elettrici | Lucchetto a combinazione | 7500 | |
1,629.56 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | Nero | - | Plastica | - | 190 | 410 | 490 | Connettori elettrici | - | - | |
1,484.91 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | Nero | - | - | 40 | - | - | - | - | Manico telescopico | - | |
1,145.19 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | Nero | - | Plastica | - | 190 | 410 | 490 | Connettori elettrici | - | - | |
1,335.87 € | 1 | Disponibile | 19 giorni | Nero | - | - | - | - | - | - | - | Manico telescopico | - | |
849.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Plastica con telaio in alluminio | Plastica | - | 170 | 340 | 470 | Connettori elettrici | - | 8700 | |
991.76 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Guscio in plastica resistente agli urti con telaio in alluminio robusto | Plastica ABS | - | 340 | 170 | 470 | Connettori elettrici | - | 4600 | |
1,029.01 € | 1 | 8 giorni | Nero | - | Plastica | - | 165 | 310 | 460 | ESD | - | - | ||
1,127.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Marrone scuro | - | Plastica | - | - | - | - | Connettori elettrici | Ruote|Manico telescopico | 10000.0 | |
887.65 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | - | Cuoio di vacchetta | - | 310 | 175 | 440 | VDE | - | - | |
474.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | - | Plastica | - | 170 | 350 | 480 | VDE | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Cassetta degli attrezzi (+ attrezzi) |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Materiale (dettagli)
Materiale
Capacità di carico max (peso)(kg)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Gamma di uso
Caratteristiche della borsa degli attrezzi
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali