Cassetta degli attrezzi (Vuota)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6415
6515
6515 R
6615
6615 R
6915
7015
8115 VDE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Altezza interna
(mm)
Larghezza interna
(mm)
Profondità interna
(mm)
Materiale (dettagli) Materiale Capacità di carico max (peso)
(kg)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Gamma di uso Caratteristiche della borsa degli attrezzi Peso
(g)

345.20 €

1 Disponibile 17 giorni Nero---Plastica con telaio in alluminioPlastica-360180470Connettori elettrici-4800

492.04 €

1 Disponibile 7 giorni Nero----Plastica-190410490Universale--

535.88 €

1 Disponibile 17 giorni Nero-----40----Manico telescopico-

349.57 €

1 Disponibile 17 giorni Nero----Plastica-190410490Universale--

408.96 €

1 17 giorni Nero-----40----Manico telescopico-

559.11 €

1 17 giorni Nero165460310-Plastica-210370500Universale--

465.75 €

1 Disponibile 17 giorni Marrone scuro---Custodia in plastica con telaio in alluminioPlastica-200400500Connettori elettriciLucchetto a combinazione7500

168.07 €

1 7 giorni Rosso----Finta pelle-310175440Universale--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Cassetta degli attrezzi (Vuota)

Supporto tecnico