Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2784SLG-1 |
428-3.5 |
850-5.5-SB |
850-6-SB |
850-7-SB |
850-8-SB |
850-9-SB |
850-11-SB |
850-12-SB |
850-E12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Norma DIN | Deportanza | Azionamento (cacciavite) | Proprietà dei materiali | Tipo prodotto | Dimensioni (cacciavite) | Dimensioni chiave (mm) | Peso (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | - | - | - | - | Punte | - | - | - | - | |
25.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | Punta | - | - | - | - | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | DIN 3124 | Testa esagonale | 1/4" (6,3 mm) | cromato|lucidatura | Punte | - | 5.5 | 10 | - | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | DIN 3124 | Testa esagonale | 1/4" (6,3 mm) | cromato|lucidatura | Punte | - | 6 | 10 | - | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | DIN 3124 | Testa esagonale | 1/4" (6,3 mm) | cromato|lucidatura | Punte | - | 7 | 10 | - | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | DIN 3124 | Testa esagonale | 1/4" (6,3 mm) | cromato|lucidatura | Punte | - | 8 | 10 | - | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | DIN 3124 | Testa esagonale | 1/4" (6,3 mm) | cromato|lucidatura | Punte | - | 9 | 10 | - | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | DIN 3124 | Testa esagonale | 1/4" (6,3 mm) | cromato|lucidatura | Punte | - | 11 | 20 | - | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 25 | DIN 3124 | Testa esagonale | 1/4" (6,3 mm) | cromato|lucidatura | Punte | - | 12 | 20 | - | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 25 | - | TORX | 1/4" (6,3 mm) | cromato|lucidatura | Punte | T 12 | - | - | Acciaio al cromo-vanadio |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Norma DIN
Deportanza
Azionamento (cacciavite)
Proprietà dei materiali
Tipo prodotto
Dimensioni (cacciavite)
Dimensioni chiave(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali