Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
163-30/25 |
163-98/17 |
163-292/8 |
163-525/40 |
163-528/56 |
600LG/10 |
600LG/13 |
600N/12N |
600N/21 |
600N/30 |
600NA/10 |
600NA/12-1 |
600SPC/10 |
603/17H |
603/17N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Norma DIN | Materiale (dettagli) | Proprietà dei materiali | Dimensioni (chiavi) | Dimensioni chiave | Dimensioni chiave (mm) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476.19 € | 1 | 8 giorni | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738|DIN 838|DIN ISO 10104 | - | cromato|lucidatura | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | ||
367.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | Acciaio al cromo-vanadio. Cromato. Teste levigate | cromato|lucidatura | - | - | 6|7|8|9|10|11|12|13|6 - 24 | Acciaio al cromo-vanadio | |
169.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | - | cromato|lucidatura | - | - | 10|11|13|14|15|17|19|22 | Acciaio al cromo-vanadio | |
838.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | |
1,079.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | - | - | - | - | - | - | |
224.64 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | |
301.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | |
246.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | Acciaio al cromo-vanadio. Cromato | con cromatura | - | - | 10|11|12|13|14|15|16|17|10 - 22 | Acciaio al cromo-vanadio | |
487.40 € | 1 | 8 giorni | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | - | cromato|lucidatura | - | - | 6|7|8|9|10|11|12|13|6 - 34 | Acciaio al cromo-vanadio | ||
890.76 € | 1 | 19 giorni | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | - | cromato|lucidatura | - | - | 5.5|6|7|8|9|10|11|12|5.5 - 41 | Acciaio al cromo-vanadio | ||
213.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | - | con cromatura | 1/4"|3/8"|1/2"|5/8"|7/8"|5/16"|7/16"|9/16" | 1/4" (6,3 mm) - 1" (25,4 mm) | - | Acciaio al cromo-vanadio | |
312.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | - | con cromatura | 1/4"|3/8"|1/2"|5/8"|7/8"|5/16"|7/16"|9/16" | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |
186.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | Acciaio al cromo-vanadio. Cromato. Teste levigate | cromato|lucidatura | - | - | 8|10|12|13|14|15|16|17|8 - 19 | Acciaio al cromo-vanadio | |
316.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | - | con cromatura | - | - | 6|7|8|9|10|11|12|13|6 - 24 | Acciaio al cromo-vanadio | |
312.32 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | DIN 3113-A|DIN ISO 3318|DIN ISO 7738 | - | con cromatura | - | - | 7|8|9|10|11|12|13|14|7 - 27 | Acciaio al cromo-vanadio |
Loading...
Tipo prodotto | Set di chiavi a stella |
---|
Configura
Proprietà di base
Norma DIN
Materiale (dettagli)
Proprietà dei materiali
Dimensioni (chiavi)
Dimensioni chiave
Dimensioni chiave(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali