Presa per prolunga

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2584-1

Codice componente
2584-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.75 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 248 Lunghezza lama(mm) 210 Deportanza Allen
Azionamento (cacciavite) 1/2" (12,5 mm) Tipo prodotto Presa per prolunga Dimensioni chiave(mm) 6
Material Acciaio speciale

Si trova sulla pagina di Presa per prolunga, il codice articolo è il seguente: 2584-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2584-1.

Supporto tecnico