Codice articolo del costruttore: 4760-2
Marca: HAZET
Prezzo: 67.43 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4760-2
Overall Length(mm) | 142 | Deportanza | 3/8" (10 mm) | Proprietà dei materiali | con cromatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Chiave per candele | Peso(g) | 113 | Material | Acciaio al cromo-vanadio |
Si trova sulla pagina di Chiave per candele, il codice articolo è il seguente: 4760-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4760-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali