Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
900S |
900SZ/4 |
902SLG-17 |
902SLG-19 |
903SPC/3 |
904SLG-17 |
990S/11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Deportanza | Azionamento (utensili) | Proprietà dei materiali | Tipo prodotto | Dimensioni chiave | Dimensioni chiave (mm) | Peso (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663.00 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | Testa esagonale | 1/2" (12,5 mm) | - | Set di punte Kraft | - | - | - | - | |
96.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 44 | Testa esagonale | - | fosfatato|oliato | Set di punte Kraft | - | - | - | Acciaio al cromo-vanadio | |
35.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 85 | Testa esagonale | 1/2" (12,5 mm) | - | Punta Kraft | 17 mm | 17 | - | - | |
34.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 85 | Testa esagonale | 1/2" (12,5 mm) | - | Punta Kraft | 19 mm | 19 | - | - | |
58.25 € | 1 | 3 giorni | 85 | Testa esagonale | 1/2" (12,5 mm) | fosfatato|oliato | Set di punte Kraft | 17/19/21 mm | - | - | - | ||
80.83 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 130 | Testa esagonale | - | - | Punta Kraft | - | 17 | 275 | - | |
169.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | Testa esagonale|Presa XZN | - | fosfatato|oliato | Set di punte Kraft | - | - | - | Acciaio legato al cromo-vanadio |
Loading...
Azionamento (cacciavite) | 1/2" (12,5 mm) |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Deportanza
Azionamento (utensili)
Proprietà dei materiali
Tipo prodotto
Dimensioni chiave
Dimensioni chiave(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali