Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3702-1
Overall Length(mm) | 36 | Deportanza | Attacco quadro | Azionamento (cacciavite) | 1/2" (12,5 mm) |
---|---|---|---|---|---|
Azionamento (utensili) | 1/2" (12,5 mm) | Proprietà dei materiali | con cromatura | Tipo prodotto | Punte |
Dimensioni chiave | 10 mm | Dimensioni chiave(mm) | 10 | Material | Acciaio al cromo-vanadio |
Si trova sulla pagina di Punta, il codice articolo è il seguente: 3702-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3702-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali