Cricchetto avanti/indietro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
916HP
916SP-SB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Norma DIN Proprietà dei materiali N. di denti Coppia (max.)
(Nm)
Peso
(g)

76.45 €

1 Disponibile 3 giorni --901000-

83.01 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 3122cromato|lucidatura32-567

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 275 Deportanza (cricchetti) 1/2" (12,5 mm) Tipo prodotto Cricchetto avanti/indietro

Supporto tecnico