Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
8806S |
880S-6 |
880S-7 |
880S-8 |
880S-9 |
880S-11 |
880S-12 |
880S-13 |
880S-14 |
880S-15 |
880S-16 |
880S-17 |
880S-18 |
880S-19 |
903SLG-17-SB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Norma DIN | Deportanza | Azionamento (cacciavite) | Proprietà dei materiali | Tipo prodotto | Dimensioni chiave (mm) | Peso (g) | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.20 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | - | - | - | - | Giunto per avvitatori a impatto | - | - | - | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | DIN 3129 | Testa esagonale | 3/8" (10 mm) | fosfatato|oliato | Punta per avvitatori a impatto | 6 | - | Acciaio legato al cromo-vanadio | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | DIN 3129 | Testa esagonale | 3/8" (10 mm) | fosfatato|oliato | Punta per avvitatori a impatto | 7 | - | Acciaio legato al cromo-vanadio | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | DIN 3129 | Testa esagonale | 3/8" (10 mm) | fosfatato|oliato | Punta per avvitatori a impatto | 8 | - | Acciaio legato al cromo-vanadio | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | DIN 3129 | Testa esagonale | 3/8" (10 mm) | fosfatato|oliato | Punta per avvitatori a impatto | 9 | - | Acciaio legato al cromo-vanadio | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | DIN 3129 | Testa esagonale | 3/8" (10 mm) | fosfatato|oliato | Punta per avvitatori a impatto | 11 | - | Acciaio legato al cromo-vanadio | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | DIN 3129 | Testa esagonale | 3/8" (10 mm) | fosfatato|oliato | Punta per avvitatori a impatto | 12 | - | Acciaio legato al cromo-vanadio | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | DIN 3129 | Testa esagonale | 3/8" (10 mm) | fosfatato|oliato | Punta per avvitatori a impatto | 13 | - | Acciaio legato al cromo-vanadio | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | DIN 3129 | Testa esagonale | 3/8" (10 mm) | fosfatato|oliato | Punta per avvitatori a impatto | 14 | - | Acciaio legato al cromo-vanadio | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | DIN 3129 | Testa esagonale | 3/8" (10 mm) | fosfatato|oliato | Punta per avvitatori a impatto | 15 | - | Acciaio legato al cromo-vanadio | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | DIN 3129 | Testa esagonale | 3/8" (10 mm) | fosfatato|oliato | Punta per avvitatori a impatto | 16 | - | Acciaio legato al cromo-vanadio | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | DIN 3129 | Testa esagonale | 3/8" (10 mm) | fosfatato|oliato | Punta per avvitatori a impatto | 17 | - | Acciaio legato al cromo-vanadio | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | DIN 3129 | Testa esagonale | 3/8" (10 mm) | fosfatato|oliato | Punta per avvitatori a impatto | 18 | - | Acciaio legato al cromo-vanadio | |
12.73 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | - | DIN 3129 | Testa esagonale | 3/8" (10 mm) | fosfatato|oliato | Punta per avvitatori a impatto | 19 | - | Acciaio legato al cromo-vanadio | |
32.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 85 | - | Testa esagonale | 1/2" (12,5 mm) | fosfatato | Punta per avvitatori a impatto | 17 | 238 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Norma DIN
Deportanza
Azionamento (cacciavite)
Proprietà dei materiali
Tipo prodotto
Dimensioni chiave(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali