Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1015/2
Overall Length(mm) | 500 | Norma DIN | DIN 3122 | Deportanza | 3/4" (20 mm) |
---|---|---|---|---|---|
Azionamento (utensili) | 3/4" (20 mm) | Proprietà dei materiali | cromato|lucidatura | Tipo prodotto | Impugnatura a T |
Standard | DIN 3124 · ISO 2725-1 | Peso(g) | 1494 | Material | Acciaio al cromo-vanadio |
Si trova sulla pagina di Impugnatura a T, il codice articolo è il seguente: 1015/2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1015/2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali