Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
140 |
141 |
142 |
143 |
144 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Norma DIN | Angolo della ganascia | N. componente produttore | Diametro del tubo (in pollici) (max.) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 210 | DIN 5234 | - | 140 | 3/4" | 375 | |
74.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 320 | - | 90° | 141 | 1" | - | |
100.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 426 | - | - | 142 | 1 1/2" | - | |
145.65 € | 1 | 3 giorni | 557 | - | - | 143 | 2 1/2" | - | ||
301.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 722 | - | - | 144 | 3 1/2" | - |
Loading...
Tipo prodotto | Coccodrillo |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Norma DIN
Angolo della ganascia
N. componente produttore
Diametro del tubo (in pollici) (max.)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali