Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
71 72 460 |
71 72 610 |
71 72 760 |
71 72 910 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Mass (g) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.33 € | 1 | 3 giorni | 460 | 2100 | 71 72 460 | |||
109.20 € | 1 | 3 giorni | 610 | 2550 | 71 72 610 | |||
142.94 € | 1 | 3 giorni | 760 | 4250 | 71 72 760 | |||
187.37 € | 1 | 3 giorni | 910 | 4950 | 71 72 910 |
Loading...
Durezza del bordo(HRC) | 62 | Materiale | Acciaio premium al cromo-vanadio|Acciaio per utensili | Tipo prodotto | Tagliavite |
---|---|---|---|---|---|
Durezza del filo (max.)(mm) | (HRC 19/HRC 40/HRC 48): ø 8/6/5 |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Mass(g)
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali