Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
71 01 200 |
71 02 200 |
71 12 200 |
71 21 200 |
71 22 200 |
71 32 200 |
71 41 200 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Tipo | Tipo (varie) | Durezza del filo (max.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.67 € | 1 | 3 giorni | 340 | 71 01 200 | Impugnatura monocomponente con taglierina centrale | (Filo morbido/medio duro/duro/armonico) Ø 6,0/5,2/4,0/3,6 | |||
38.19 € | 1 | 3 giorni | 355 | 71 02 200 | Taglierine centrali | Filo morbido/medio duro/duro/armonico) Ø 6,0/5,2/4,0/3,6 | |||
43.24 € | 1 | 3 giorni | 375 | 71 12 200 | Tipo 52 34 | (Filo morbido/medio duro/duro/armonico) Ø 6,0/5,2/4,0/3,6 | |||
44.59 € | 1 | 9 giorni | 320 | 71 21 200 | - | (Filo morbido/medio duro/duro/armonico) Ø 6,0/5,2/4,0/3,6 | |||
52.60 € | 1 | 3 giorni | 375 | 71 22 200 | Taglio con sfaccettature. molla di apertura e testa piegata a 20° | (Filo morbido/medio duro/duro/armonico) Ø 6,0/5,2/4,0/3,6 | |||
43.81 € | 1 | 3 giorni | 330 | 71 32 200 | - | (Filo morbido/medio duro/duro/armonico) Ø 6,0/5,2/4,0/3,6 | |||
49.54 € | 1 | 9 giorni | 335 | 71 41 200 | - | (Filo morbido/medio duro/duro/armonico) Ø 6,0/5,2/4,0/3,6 |
Loading...
Overall Length(mm) | 200 | Norma DIN | DIN ISO 5743 | Durezza del bordo(HRC) | 64 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio premium al cromo-vanadio | Tipo prodotto | Tagliavite | Durezza filo (max.) filo duro(mm) | 4 |
Filo armonico di durezza del filo (max.)(mm) | 3.6 | Durezza filo (max.) filo morbido(mm) | 6 | Filo durezza (max.) filo medio(mm) | 5.2 |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Tipo
Tipo (varie)
Durezza del filo (max.)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali