Punta con presa Torx

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05003360001
05003361001
05003362001
05003363001
05003364001
05003365001
05003366001
05003367001
05003368001
05003369001
05003370001
05003371001
05003372001
05003830001
05003831001
05003832001
05003833001
05003834001
05003835001
05003836001
05003837001
05003838001
05003851001
05003853001
05003854001
05003855001
05003856001
05003857001
05003858001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Azionamento (cacciavite) Dimensioni (cacciavite)

7.41 €

1 Disponibile 4 giorni 281/4" (6,3 mm)T 8

7.41 €

1 Disponibile 4 giorni 281/4" (6,3 mm)T 9

7.41 €

1 Disponibile 4 giorni 281/4" (6,3 mm)T 10

7.41 €

1 Disponibile 4 giorni 281/4" (6,3 mm)T 15

7.41 €

1 Disponibile 4 giorni 281/4" (6,3 mm)T 20

7.41 €

1 Disponibile 4 giorni 281/4" (6,3 mm)T 25

9.32 €

1 Disponibile 4 giorni -1/4" (6,3 mm)T 25

7.41 €

1 Disponibile 4 giorni 281/4" (6,3 mm)T 27

9.32 €

1 Disponibile 4 giorni -1/4" (6,3 mm)T 27

7.41 €

1 Disponibile 4 giorni 281/4" (6,3 mm)T 30

9.32 €

1 Disponibile 4 giorni -1/4" (6,3 mm)T 30

7.41 €

1 Disponibile 4 giorni 281/4" (6,3 mm)T 40

9.32 €

1 Disponibile 4 giorni -1/4" (6,3 mm)T 40

10.23 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)T 20

10.23 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)T 25

10.23 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)T 27

10.23 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)T 30

10.23 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)T 40

10.23 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)T 45

11.00 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)T 50

11.00 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)T 55

11.00 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)T 60

12.79 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)T 25

12.79 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)T 30

12.79 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)T 40

12.79 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)T 45

13.68 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)T 50

13.68 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)T 55

13.68 €

1 Disponibile 4 giorni -1/2" (12,5 mm)T 60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Deportanza Presa TORX Materiale Acciaio al cromo-vanadio Proprietà dei materiali cromatura opaca
Tipo prodotto Punta

Supporto tecnico