Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05020012001 |
05020013001 |
05073290001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni (chiavi) | Dimensioni chiave | Dimensioni chiave (mm) | Marchi di certificazione/standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5/16"|3/8"|7/16"|1/2"|9/16"|5/8"|11/16"|3/4" | 5/16" (7,93 mm) - 3/4" (19 mm) | - | - | |
302.80 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 8|10|11|12|13|14|15|16|8 - 19 | - | |
104.44 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 10|13|17|19|10 - 19 | ISO 11446 |
Loading...
Norma DIN | DIN ISO 1711-1 | Materiale (dettagli) | Acciaio al cromo molibdeno. rivestimento in cromo nichel | Materiale | Acciaio Cromoly |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà dei materiali | cromatura nichelata | N. di denti | 80 | Tipo prodotto | Set di chiavi a stella crescente |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni (chiavi)
Dimensioni chiave
Dimensioni chiave(mm)
Marchi di certificazione/standard
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali