Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05073270001 |
05073273001 |
05073277001 |
05073279001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Marchi di certificazione/standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 159 | 7.2 | 22 | 10|10 | IEC 6031 7-11 | |
24.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 177 | 8.6 | 27.3 | 13|13 | IEC 60317-20 | |
30.81 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 10.5 | 37.2 | 17|17 | ISO 11446 | |
34.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 246 | 11 | 42 | 19|19 | ISO 11446 |
Loading...
Norma DIN | DIN ISO 1711-1 | Materiale (dettagli) | Acciaio al cromo molibdeno. rivestimento in cromo nichel | Materiale | Acciaio Cromoly |
---|---|---|---|---|---|
Proprietà dei materiali | cromatura nichelata | N. di denti | 80 | Tipo prodotto | Chiave a stella crescente |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Marchi di certificazione/standard
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali