Set di cricchetti avanti/indietro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05073645001

Codice componente
05073645001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

45.92 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 87 Deportanza (cricchetti) 1/4" (6,3 mm) Materiale Acciaio al cromo-vanadio
N. di denti 60 Tipo prodotto Set di cricchetti avanti/indietro Coppia (max.)(Nm) 62
Peso(g) 154

Si trova sulla pagina di Set di cricchetti avanti/indietro, il codice articolo è il seguente: 05073645001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05073645001.

Supporto tecnico