Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
05003692001
Overall Length(mm) | 341 | Deportanza (cricchetti) | 1/2" (12,5 mm) | N. di denti | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Combinazione chiave-martello | Coppia (max.)(Nm) | 600 | Peso(g) | 1095 |
Si trova sulla pagina di Combinazione chiave-martello, il codice articolo è il seguente: 05003692001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05003692001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali