Giunto cardanico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05003528001
05003585001
05003640001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Deportanza Peso
(g)

12.15 €

1 Disponibile 4 giorni 35.51/4" (6,3 mm)22.5

13.57 €

1 Disponibile 4 giorni -3/8" (10 mm)55.5

17.72 €

1 Disponibile 4 giorni 691/2" (12,5 mm)132.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio al cromo-vanadio|Acciaio Cromoly Proprietà dei materiali cromatura opaca Tipo prodotto Giunto cardanico

Supporto tecnico