Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05050205001 |
05050210001 |
05050215001 |
05050220001 |
05050510001 |
05050650001 |
05134399001 |
05136000001 |
05311517001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Norma DIN | Deportanza | Azionamento (cacciavite) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | DIN 3126-F 6.3|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,3 mm) | - | |
9.79 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | DIN 3126-F 6.3|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,3 mm) | - | |
11.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | DIN 3126-F 6.3|DIN ISO 1173 | 3/8" (10 mm) | 1/4" (6,3 mm) | - | |
13.76 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | DIN 3126-F 6.3|DIN ISO 1173 | 3/8" (10 mm) | 1/4" (6,3 mm) | - | |
23.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | DIN 3126-F 11.2|DIN ISO 1173 | 1/2" (12,5 mm) | 7/16" (11,1 mm) | - | |
17.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | |
10.12 € | 3 | Disponibile | 4 giorni | DIN 3126-F 6.3|DIN ISO 1173 | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,3 mm) | 25.3 | |
4.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,3 mm) | - | |
9.16 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 1/4" (6,3 mm) | 1/4" (6,3 mm) | - |
Loading...
Tipo prodotto | Elemento connettore |
---|
Configura
Proprietà di base
Norma DIN
Deportanza
Azionamento (cacciavite)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali