Set pezzi connettore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05073200001

Codice componente
05073200001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.05 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Norma DIN DIN 3126-F 6.3|DIN 3126-F 11|DIN ISO 1173 Deportanza 1/4" (6,3 mm)|1/2" (12,5 mm)|3/8" (10 mm) Azionamento (cacciavite) 1/4" (6,3 mm)
Tipo prodotto Set pezzi connettore Peso(g) 134

Si trova sulla pagina di Set pezzi connettore, il codice articolo è il seguente: 05073200001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05073200001.

Supporto tecnico