Set di punte di foratura elicoidali per metallo HSS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
28 874
28 876
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Norma DIN Diametro foro perforato
(mm)
Proprietà dei materiali Idoneità del materiale Diametro gambo
(mm)
Standard

6.87 €

1 Disponibile 3 giorni DIN 3380.3|0.5|0.8|1|1.2|1.5|2|2.5in rotoloMetallo|Metallo non ferroso|Plastica|Acciaio inossidabile-DIN 338

17.01 €

1 Disponibile 3 giorni -1.5|2|2.5|3|3.5|4TiNMetallo|Plastica|Metallo non ferroso|Perspex3|3-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (punta da trapano) HSS Tipo prodotto Set di punte di foratura elicoidali per metallo Supporto utensile (trapano) Gambo cilindro

Supporto tecnico