Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
625580000
Diametro foro perforato(mm) | 5|6|8|10 | Materiale (punta da trapano) | Metallo duro | Idoneità del materiale | Muri|Pietra|Calcestruzzo |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 160 | Tipo prodotto | Set di punte per trapano a percussione | Supporto utensile (trapano) | SDS-Plus |
Lunghezza totale(mm) | 160 |
Si trova sulla pagina di Set di punte per trapano a percussione per metallo duro, il codice articolo è il seguente: 625580000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 625580000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali