Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
83 10 020 |
83 10 030 |
83 10 040 |
83 20 010 |
83 20 020 |
83 30 005 |
83 30 010 |
83 30 015 |
83 30 020 |
83 30 030 |
83 60 015 |
83 60 020 |
83 61 010 |
83 61 015 |
83 61 020 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Campo di serraggio | Campo di serraggio (mm) | Norma DIN | Angolo della ganascia | Profilo griffe | N. componente produttore | Diametro del tubo (in pollici) (max.) | Caratteristiche delle pinze | Gamma (in pollici) | Gamma (max.) (mm) | Dimensioni chiave | Dimensioni chiave (mm) | Tipo | Peso (g) | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.74 € | 1 | 9 giorni | - | Ø 70 mm (2 3/4") | - | DIN 5234 | 90° | A | 83 10 020 | 2" | - | - | 70 | - | - | 83 10 020 | 2600 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
168.07 € | 1 | 9 giorni | 650 | Ø 110 mm (4 3/8") | - | DIN 5234 | 90° | A | 83 10 030 | 3" | - | - | 110 | - | - | 83 10 030 | 3433 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
221.16 € | 1 | 9 giorni | 750 | Ø 130 mm (5 1/8") | - | DIN 5234 | 90° | A | 83 10 040 | 4" | - | - | 130 | - | 10-130 | 83 10 040 | 4921 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
42.19 € | 1 | 9 giorni | - | Ø 42 mm (1 5/8") | - | DIN 5234 | 45° | A | 83 20 010 | 1" | - | - | 42 | - | - | 83 20 010 | 817 | Acciaio al cromo-vanadio | |||
89.09 € | 1 | 9 giorni | 570 | Ø 70 mm (2 3/4") | - | DIN 5234 | 45° | A | 83 20 020 | 2" | - | - | 70 | - | - | 83 20 020 | 2596 | Acciaio al cromo-vanadio | |||
43.69 € | 1 | 9 giorni | - | Ø 35 mm (1 1/2") | - | DIN 5234 | 45° | C | 83 30 005 | 1/2" | - | - | 35 | - | - | 83 30 005 | 472 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
41.00 € | 1 | 3 giorni | - | Ø 42 mm (1 5/8") | - | DIN 5234 | 45° | C | 83 30 010 | 1" | - | - | 42 | - | - | 83 30 010 | 836 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
59.11 € | 1 | 3 giorni | - | Ø 60 mm (2 3/8") | - | DIN 5234 | 45° | C | 83 30 015 | 1 1/2" | - | - | 60 | - | - | 83 30 015 | 1540 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
93.36 € | 1 | 3 giorni | 540 | Ø 70 mm (2 3/4") | - | DIN 5234 | 45° | C | 83 30 020 | 2" | - | - | 70 | - | - | 83 30 020 | 2669 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
174.39 € | 1 | 9 giorni | 680 | Ø 100 mm (4 3/4") | - | DIN 5234 | 45° | C | 83 30 030 | 3" | - | - | 120 | - | - | 83 30 030 | 4366 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
66.40 € | 1 | 3 giorni | - | - | ø 60 | - | 45° | C | 83 60 015 | 1 1/2" | regolazione rapida | - | 60 | 60 mm (2 3/8") | - | - | 420 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
104.71 € | 1 | 9 giorni | - | - | - | - | 45° | C | 83 60 020 | - | - | 2 3/4" | - | - | 70 | - | 2400.0 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
50.16 € | 1 | 3 giorni | 330 | Ø 42 mm (1 5/8") | - | - | 45° | C | 83 61 010 | 1" | regolazione rapida | - | 42 | - | 42 | 83 61 010 | 955 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
70.76 € | 1 | 3 giorni | - | Ø 60 mm (2 3/8") | - | - | 45° | C | 83 61 015 | 1 1/2" | regolazione rapida | - | 60 | - | 60 | 83 61 015 | 1470 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio | |||
109.60 € | 1 | 9 giorni | - | - | - | - | 45° | C | 83 61 020 | - | - | 2 3/4" | - | - | 70 | - | 2400.0 | Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio |
Loading...
Proprietà dei materiali | temprato | Tipo prodotto | Chiave giratubi a L |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Campo di serraggio
Campo di serraggio(mm)
Norma DIN
Angolo della ganascia
Profilo griffe
N. componente produttore
Diametro del tubo (in pollici) (max.)
Caratteristiche delle pinze
Gamma (in pollici)
Gamma (max.)(mm)
Dimensioni chiave
Dimensioni chiave(mm)
Tipo
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali