Chiave giratubi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
85 01 250
87 01 125
87 01 150
87 01 180
87 01 250
87 01 300
87 01 400
87 02 180
87 02 180 T
87 02 250
87 02 250 T
87 02 300
87 02 300 T
87 03 125
87 03 180
87 03 250
87 03 300
87 05 250
87 05 300
87 21 250
87 21 300
87 22 250
87 26 250
87 26 250 T
87 51 250
88 01 180
88 01 250
88 01 300
88 01 400
88 02 180
88 02 250
88 02 250 T
88 02 300
88 02 300 T
88 05 180
88 05 250
88 05 300
88 06 250
88 07 250
88 07 300
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Posizioni regolabili Campo di serraggio Campo di serraggio
(mm)
Norma DIN Durezza del bordo
(HRC)
Standard EN N. componente produttore Proprietà dei materiali Caratteristiche delle pinze Posizione Gamma (in pollici) Gamma (max.)
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Tipo Peso
(g)

43.36 €

6 3 giorni ---0 - 36-61-85 01 250temprato|lucidatura--1 1/4"323685 01 250370

22.40 €

6 3 giorni 12513--DIN ISO 897661-87 01 125temprato|lucidatura-131 1/16"2727|2787 01 12585

22.96 €

6 3 giorni 15011--DIN ISO 897661-87 01 150temprato|lucidatura-111 1/4"3230|3087 01 150145

24.10 €

6 3 giorni -11--DIN ISO 897661-87 01 180temprato|lucidatura-111 5/8"4236|3687 01 180180

25.57 €

6 3 giorni -25--DIN ISO 897661-87 01 250temprato|lucidatura-252"5046|4687 01 250335

35.63 €

6 3 giorni -30--DIN ISO 897661-87 01 300temprato|lucidatura-302 3/4"7060|6087 01 300530

62.30 €

1 3 giorni 40027--DIN ISO 897661-87 01 400temprato|lucidatura-273 1/2"9095|9587 01 4001210

26.79 €

6 3 giorni -18Ø 42 mm (1 1/2")-DIN ISO 897661-87 02 180temprato|lucidatura-181 5/8"4236|3687 02 180196

34.11 €

1 4 giorni ----DIN ISO 897661-87 02 180 Tlucidaturagancio di sicurezza181 1/2"4236-200

28.83 €

6 3 giorni -25Diametro 50 mm (2")-DIN ISO 897661-87 02 250temprato|lucidatura-252"5046|4687 02 250376

36.16 €

1 3 giorni ----DIN ISO 897661-87 02 250 Tlucidaturagancio di sicurezza252 3/4"5046-370

40.63 €

6 3 giorni -30Ø 70 mm (2 3/4")-DIN ISO 897661-87 02 300temprato|lucidatura-302 3/4"7060|6087 02 300580

47.96 €

1 3 giorni ----DIN ISO 897661-87 02 300 Tlucidaturagancio di sicurezza302 3/4"7060-600

28.74 €

6 3 giorni 12513-Diam. 25DIN ISO 897661-87 03 125cromato|temprato-131"2527|2787 03 12590

33.23 €

1 3 giorni -18Ø 42 mm (1 1/2")-DIN ISO 897661-87 03 180cromato|temprato-181 5/8"4236|3687 03 180175

34.61 €

1 9 giorni -25Ø 50 mm (2")-DIN ISO 897661-87 03 250cromato|temprato-252"5046|4687 03 250314

44.66 €

1 9 giorni -30Ø 70 mm (2 3/4")-DIN ISO 897661-87 03 300cromato|temprato-302 3/4"7060|6087 03 300530

37.79 €

6 3 giorni -25Diametro 50 mm (2")-DIN ISO 897661-87 05 250cromato|temprato-252"5046|4687 05 250355

48.81 €

6 3 giorni -30Diametro 70 mm (2 3/4")-DIN ISO 897661-87 05 300cromato|temprato-302 3/4"7060|6087 05 300580

27.44 €

6 3 giorni -25--DIN ISO 8976--87 21 250temprato|lucidatura-252"5046|4687 21 250335

37.26 €

6 3 giorni ----DIN ISO 8976--87 21 300temprato|lucidatura-252 3/4"7060Cobra ® QuickSet530

30.46 €

6 3 giorni -25--DIN ISO 8976--87 22 250temprato|lucidatura-252"5046|4687 22 250366

43.53 €

1 3 giorni -24Ø 50 mm (2")-DIN ISO 897661EN 6090087 26 250cromato|temprato-242"5046|4687 26 250340

50.86 €

1 4 giorni -----61-87 26 250 Tcon cromaturagancio di sicurezza242"-46-397

27.64 €

6 3 giorni -19--DIN ISO 8976--87 51 250temprato|lucidatura-191 1/4"3234|3487 51 250328

18.44 €

6 3 giorni -732 mm (1 1/4") IG-DIN ISO 897661-88 01 180temprato|lucidatura-91 5/8"4236|3088 01 180180

19.41 €

6 3 giorni -9Ø 50,8 mm (2")-DIN ISO 897661-88 01 250temprato|lucidatura-92"5046|4688 01 250320

29.16 €

6 3 giorni -9Ø 70 mm (2 3/4")-DIN ISO 897661-88 01 300temprato|lucidatura-92 3/4"7060|6088 01 300510

57.00 €

1 3 giorni 40011Ø 90 mm (3 1/2")----88 01 400temprato|lucidatura-113 1/2"9095|95-1190

21.66 €

6 3 giorni -7Ø 32 mm (1 1/4")-DIN ISO 897661-88 02 180temprato|lucidatura-91 5/8"4236|3088 02 180215

23.70 €

6 3 giorni -9Ø 50,8 mm (2")-DIN ISO 897661-88 02 250temprato|lucidatura-92"5046|4688 02 250357

31.03 €

1 4 giorni -----61-88 02 250 Tlucidatura-92"5046-370

32.33 €

6 3 giorni -9Ø 70 mm (2 3/4")-DIN ISO 897661-88 02 300temprato|lucidatura-92 3/4"7060|6088 02 300565

39.66 €

1 4 giorni -----61-88 02 300 Tlucidatura-92 3/4"7060-595

26.71 €

6 3 giorni -7Ø 32 mm (1 1/4")-DIN ISO 897661-88 05 180cromato|temprato-71 5/8"4236|3088 05 180214

30.61 €

6 3 giorni -9Ø 50,8 mm (2")-DIN ISO 897661-88 05 250cromato|temprato-92"5046|4688 05 250354

41.90 €

6 3 giorni -9Ø 70 mm (2 3/4")-DIN ISO 897661-88 05 300cromato|temprato-92 3/4"7060|6088 05 300560

34.61 €

1 3 giorni -950 mm (2")-DIN ISO 8976|DIN EN 6090061EN 6090088 06 250cromato|temprato-92"5046|4688 06 250374

41.24 €

1 9 giorni -9Ø 50 mm (2")-DIN ISO 8976|DIN EN 6090061EN 6090088 07 250cromato|temprato-92"5046|4688 07 250420

56.03 €

1 9 giorni -9Ø 70 mm (2 3/4")-DIN ISO 8976|DIN EN 6090061EN 6090088 07 300cromato|temprato-92 3/4"7060|6088 07 300661

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Chiave giratubi (Acciaio) Materiale Acciaio per forno elettrico al cromo-vanadio

Supporto tecnico