Punta per cacciavite Pozidriv

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-668-15
3-669-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Caratteristiche delle pinze Durezza filo (max.) filo duro
(mm)

54.37 €

1 Disponibile 7 giorni 3-668-15tipo non a filo0.7

65.25 €

1 Disponibile 7 giorni 3-669-15taglio a filo-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 135 Norma DIN DIN EN 61340-5-1|DIN EN 61340-2-3|DIN EN 61340-2-1 Durezza del bordo(HRC) 65
Standard EN EN 61340-5-1|EN 61340-2-3|EN 61340-2-1 Materiale Acciaio speciale Proprietà dei materiali lucidatura|brunito
Tipo prodotto Taglierina laterale Gamma di utilizzo (pinze) ESD Peso(g) 110
Durezza filo (max.) filo morbido(mm) 2 Filo durezza (max.) filo medio(mm) 1.5

Supporto tecnico