Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EXF1
Product Type | Sensore di portata | Lunghezza cavo(m) | 1 | Connettore (sensore) | Cavo, estremità aperta |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP40 | Tensione di esercizio max.(V DC) | 24 | Temperatura max.(°C) | +65 |
Tensione di esercizio min.(V DC) | 12 | Temperatura min(°C) | -10 | Tensione di esercizio (gamma) | 12 - 24 V DC |
Uscite (sensori) | NPN | Misura prodotto (altezza)(mm) | 13 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 27 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 29 | Tempo di risposta(ms) | 2 | Tipo (produttore) | EXF1 |
Si trova sulla pagina di Sensore, il codice articolo è il seguente: EXF1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EXF1.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali