Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6077620
Norma DIN | DIN 3110 | Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Proprietà dei materiali | con cromatura |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Set di chiavi ad anello aperte a doppia estremità | Dimensioni chiave(mm) | 6|7|8|9|10|11|12|13 |
Si trova sulla pagina di Set di chiavi ad anello aperte a doppia estremità 10 pezzi, il codice articolo è il seguente: 6077620.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6077620.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali