Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Norma DIN | Deportanza (cricchetti) | Proprietà dei materiali | N. di denti | Misura prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 270 | - | 1/2" (12,5 mm) | con cromatura | 60 | - | |
74.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3122 | 3/8" | - | 60 | 200 | |
56.55 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 127 | - | 1/4" (6,3 mm) | con cromatura | 40 | - | |
153.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3122 | 1/2" | - | - | 600 | |
91.76 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | - | DIN 3122 | - | - | 60 | 270 | |
98.32 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 270 | DIN 3122 | 1/2" | - | 60 | - | |
102.69 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | - | DIN 3122 | 3/8" | - | - | 185 | |
114.71 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | DIN 3122 | 1/2" | - | - | 270 | |
125.63 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 270 | DIN 3122 | 1/2" | - | - | - | |
58.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 270 | DIN 3122 | 1/2" | - | 72 | - | |
93.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 282 | DIN 3122 | 1/2" | - | 72 | - | |
96.12 € | 1 | Disponibile | 52 giorni | - | DIN 3122 | 1/2" | - | - | - | |
51.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 129 | DIN 3122 | 1/4" | - | 72 | - | |
69.60 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 129 | DIN 3122 | 1/4" | - | - | - | |
230.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3122 | 1" | - | - | - | |
305.75 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 720 | DIN 3122 | 1" | - | 72 | - | |
87.39 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | - | DIN 3122 | 3/8" | - | - | - | |
63.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | DIN 3122 | 3/8" | - | 72 | - | |
98.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 282 | DIN 3122 | 3/8" | - | 72 | - | |
186.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 620 | DIN 3122 | 3/4" | - | - | - | |
125.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 510 | DIN 3122 | 3/4" | - | - | - | |
175.33 € | 1 | Disponibile | 21 giorni | 620 | DIN 3122 | 3/4" | - | 72 | - | |
349.57 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 910 | - | - | - | - | - | |
371.49 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 910 | - | - | - | - | - | |
334.24 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 910 | - | - | - | - | - | |
367.12 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 910 | - | - | - | - | - | |
273.96 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 620 | - | - | - | - | - | |
279.45 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 620 | - | - | - | - | - | |
283.83 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 620 | - | - | - | - | - | |
279.45 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 620 | - | - | - | - | - | |
283.83 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 620 | - | - | - | - | - | |
279.45 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 620 | - | - | - | - | - | |
316.71 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 910 | - | - | - | - | - |
Loading...
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Tipo prodotto | Cricchetto avanti/indietro |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Norma DIN
Deportanza (cricchetti)
Proprietà dei materiali
N. di denti
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali