Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6238140 |
6262440 |
6279170 |
6658350 |
6676090 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Azionamento (cacciavite) | Materiale | Proprietà dei materiali | Lunghezza max (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.89 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | - | 3/8" (10 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 50 | 53 | |
44.59 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3/8" (10 mm) | Acciaio speciale | - | 50 | 72 | |
114.71 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | - | 3/4" (20 mm) | Acciaio al cromo-vanadio | con cromatura | 108 | 580 | |
224.64 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | - | 1" (25 mm) | Acciaio speciale | - | 140 | 1425 | |
136.55 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 94 | 3/4" (20 mm) | Acciaio speciale | - | 94 | 623 |
Loading...
Tipo prodotto | Giunto cardanico |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Azionamento (cacciavite)
Materiale
Proprietà dei materiali
Lunghezza max(mm)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali