Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1449591 |
1449850 |
1449877 |
1449893 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Proprietà dei materiali | Dimensioni (cacciavite) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.97 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Acciaio al cromo-vanadio | - | M10 | 180 | |
25.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Acciaio | con cromatura | M6 | 95 | |
29.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | Acciaio al cromo-vanadio | - | M8 | 97 | |
29.05 € | 1 | Disponibile | 39 giorni | Acciaio al cromo-vanadio | - | M14 | 190 |
Loading...
Norma DIN | DIN 3120 | Deportanza | Presa TA | Azionamento (cacciavite) | 1/2" (12,5 mm) |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza max(mm) | 100 | Tipo prodotto | Punta per cacciavite |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Proprietà dei materiali
Dimensioni (cacciavite)
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali