Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Set punte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3010236

Codice componente
3010236
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?

84.96 €

1 13 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Set punte Dimensioni chiave(mm) 15

Si trova sulla pagina di Set punte, il codice articolo è il seguente: 3010236.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3010236.

Supporto tecnico