Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4131397
Alimentazione (dettagli) | 100 – 240 V ac. 12 Vdc | Misura prodotto (altezza)(mm) | 53 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 99 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 272 | Tipo prodotto | Anemometro | Gamma di lettura | 0.3 - 10 µm |
Gamme di lettura(m) | 0,3 µm. 0,5 µm. 1,0 µm. 2,0 µm. 5,0 µm. 10,0 µ | Gamma di lettura (max.)(µm) | 10 | Gamma di lettura (min.)(µm) | 0.3 |
Unità di misura | Particolato | Peso(g) | 680 |
Si trova sulla pagina di Anemometro, il codice articolo è il seguente: 4131397.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4131397.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali