Set di chiavi a stella crescente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05028040001
05028041001
05028043001
05032050001
05032052001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Torque Adjustment Range (cN/m) Torque Precision (±%) Overall length (mm) Diametro lama
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Tipo lama Deportanza Diametro impugnatura
(mm)
Misura impugnatura
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale Proprietà dei materiali Tipo prodotto Gamma di utilizzo (cacciaviti) Caratteristiche del cacciavite Dimensioni (cacciavite)

45.28 €

1 Disponibile 4 giorni ------------Cacciavite dinamometrico---

45.69 €

1 Disponibile 4 giorni 9010-----37-105Acciaio per utensilifosfatatoMonitor della coppiaOfficinaImpugnatura dell’utensile multiuso|pre-impostata7 IP

49.07 €

1 Disponibile 4 giorni 14010-----37-105Acciaio per utensilifosfatatoMonitor della coppiaOfficinaImpugnatura dell’utensile multiuso|pre-impostata9 IP

9.04 €

1 Disponibile 4 giorni --1413.560Profilo rotondoPresa TORX268181Acciaio inossidabile-Cacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 8

9.60 €

1 Disponibile 4 giorni --161480Profilo rotondoPresa TORX268181Acciaio inossidabile-Cacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico