Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Torque Adjustment Range (cN/m) | Torque Precision (±%) | Overall length (mm) | Diametro lama (mm) | Lunghezza lama (mm) | Tipo lama | Norma DIN | Deportanza | Azionamento (cacciavite) | Standard EN | Diametro impugnatura (mm) | Misura impugnatura | Lunghezza impugnatura (mm) | Materiale (dettagli) | Materiale | Proprietà dei materiali | Misura prodotto (altezza) (mm) | Tipo prodotto | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Caratteristiche del cacciavite | Misura (mm) | Dimensioni (cacciavite) | Dimensioni chiave (mm) | Standard | Peso (g) | Azionamento (utensili) | Graduazione Nm (Nm) | Precisione di lettura (%) | Misura | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 205 | - | 100 | Profilo rotondo | DIN EN 60900 | Presa TORX | - | EN 60900 | 37 | 105 x 37 mm (LxØ) | 105 | Bronzo duro · isolato | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | VDE | Impugnatura per utensili multiuso | - | T 30 | - | IEC 60900: 2004 | - | - | - | - | - | - | ||
47.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 140 | 10 | - | 4 | 65 | - | - | - | - | - | 37 | - | 105 | Punta Black Point. · Maniglia: Kraftform. con protezione antirollio. multicomponente | Acciaio per utensili | fosfatato | - | Monitor della coppia | Officina | Impugnatura dell’utensile multiuso|calibrata|pre-impostata | 2.0 | - | 2 | - | 125 | - | - | - | - | - | ||
48.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 200 | 10 | - | 4 | 65 | - | - | - | - | - | 37 | - | 105 | Punta Black Point. · Maniglia: Kraftform. con protezione antirollio. multicomponente | Acciaio per utensili | fosfatato | - | Cacciavite dinamometrico | Officina | Impugnatura dell’utensile multiuso|calibrata|pre-impostata | - | T 10 | - | - | 122 | - | - | - | - | - | ||
51.61 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 300 | 10 | - | 4 | 65 | - | - | - | - | - | 37 | - | 105 | Punta Black Point. · Maniglia: Kraftform. con protezione antirollio. multicomponente | Acciaio per utensili | fosfatato | - | Cacciavite dinamometrico | Officina | Impugnatura dell’utensile multiuso|calibrata|pre-impostata | - | T 15 | - | - | 122 | - | - | - | - | - | ||
71.01 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 500 | 10 | 160 | 8 | 65 | - | - | - | - | - | 37 | - | 160 | Punta Black Point. · Impugnatura della pistola Kraftform. multicomponente | Acciaio per utensili | fosfatato | 95 | Cacciavite dinamometrico | Officina | Impugnatura dell’utensile multiuso|impugnatura della pistola|pre-impostata|calibrata | - | T 20 | - | - | 240 | - | - | - | - | - | ||
11.87 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 220 | 6 | 105 | Profilo rotondo | - | Presa TORX | - | - | 43 | - | 115 | - | Acciaio inossidabile | - | - | Cacciavite con impronta Torx | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | T 30 | - | - | 92 | - | - | - | - | - | ||
13.51 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 242 | 7 | 112 | Profilo rotondo | - | Presa TORX | - | - | 45 | - | 130 | - | Acciaio inossidabile | - | - | Cacciavite con impronta Torx | Officina | Impugnatura per utensili multiuso | - | T 40 | - | - | 125 | - | - | - | - | - | ||
99.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30-120 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | 105 | - | - | - | - | Cacciavite dinamometrico | Officina | Impugnatura dell’utensile multiuso|calibrata|regolabile | - | - | - | - | 120 | - | 0.05 | ± 6 | 6,3 mm (1/4") | - | ||
143.56 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 300-600 | 6 | 150 | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | 150 | - | - | - | 100 | Cacciavite dinamometrico | Officina | Impugnatura dell’utensile multiuso|impugnatura della pistola|regolabile|calibrata | - | - | - | - | 354 | - | 0.25 | ± 6 | 6,3 mm (1/4") | - | ||
124.93 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30-120 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1/4" (6,3 mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | Cacciavite dinamometrico | Officina | Impugnatura dell’utensile multiuso|calibrata|regolabile | - | - | - | - | 188 | - | 0.05 | ± 6 | 6,3 mm (1/4") | ESD | ||
144.63 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 120-300 | 6 | 192 | - | - | - | DIN EN ISO 6789 | - | 9 mm | EN ISO 6789 | - | - | - | - | - | - | - | Cacciavite dinamometrico | VDE | Impugnatura dell’utensile multiuso|regolabile | - | - | - | EN ISO 6789 | - | - | - | ± 6 | - | - | ||
135.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2-6 | 10 | 130 | - | - | - | DIN EN ISO 6789 | - | 5/32" (4 mm) Mezzaluna|5/32" (4 mm) HIOS | EN ISO 6789 | 13 | - | 133 | - | Acciaio per utensili | legato | - | Cacciavite dinamometrico | ESD | Impugnatura per utensili multiuso | - | - | - | EN ISO 6789 | - | Mezzaluna da 4 mm · Azionamento HIOS da 4 mm | 0.035 | - | - | - | ||
9.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 137 | - | 40 | Profilo rotondo | - | Presa TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | T 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 137 | - | 40 | Profilo rotondo | - | Presa TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | T 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 137 | - | 40 | Profilo rotondo | - | Presa TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | T 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.00 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 137 | 2.5 | 40 | Profilo rotondo | - | Presa TORX | - | - | 13 | 97 x 13 mm (LxØ) | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | T 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 137 | 3 | 40 | Profilo rotondo | - | Presa TORX | - | - | 13 | 97 x 13 mm (LxØ) | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | T 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 137 | 3 | 40 | Profilo rotondo | - | Presa TORX | - | - | 13 | 97 x 13 mm (LxØ) | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | T 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 157 | 3 | 60 | Profilo rotondo | - | TORX BO | - | - | 13 | 97 x 13 mm (LxØ) | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | TR 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 157 | 3 | 60 | Profilo rotondo | - | TORX BO | - | - | 13 | 97 x 13 mm (LxØ) | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | TR 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 157 | 4 | 60 | Profilo rotondo | - | TORX BO | - | - | 13 | 97 x 13 mm (LxØ) | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | TR 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 157 | 4 | 60 | Profilo rotondo | - | TORX BO | - | - | 13 | 97 x 13 mm (LxØ) | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | TR 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 157 | 4 | 60 | Profilo rotondo | - | TORX BO | - | - | 13 | 97 x 13 mm (LxØ) | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | TR 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.67 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 157 | 4 | 60 | Profilo rotondo | - | TORX BO | - | - | 13 | 97 x 13 mm (LxØ) | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | TR 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.57 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 137 | 2.5 | 40 | Profilo rotondo | - | Presa TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | T 4 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | ||
8.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 137 | 3 | 40 | Profilo rotondo | - | Presa TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | T 5 | - | - | 13.2 | - | - | - | - | - | ||
6.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 137 | 3 | 40 | Profilo rotondo | - | Presa TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | T 6 | - | - | 13.2 | - | - | - | - | - | ||
6.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 157 | 3 | 60 | Profilo rotondo | - | Presa TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | T 7 | - | - | 18.8 | - | - | - | - | - | ||
6.95 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 157 | 3 | 60 | Profilo rotondo | - | Presa TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | T 8 | - | - | 14.4 | - | - | - | - | - | ||
7.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 157 | 4 | 60 | Profilo rotondo | - | Presa TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | T 9 | - | - | 19.2 | - | - | - | - | - | ||
7.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | 157 | 4 | 60 | Profilo rotondo | - | Presa TORX | - | - | 13 | - | 97 | - | Acciaio per utensili | legato|cromatura al nichel opaca | - | Cacciavite con impronta Torx | Ingegneria elettrica e di precisione | Impugnatura per utensili multiuso | - | T 10 | - | - | 18.8 | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Torque Adjustment Range (cN/m)
Torque Precision (±%)
Overall length (mm)
Diametro lama(mm)
Lunghezza lama(mm)
Tipo lama
Norma DIN
Deportanza
Azionamento (cacciavite)
Standard EN
Diametro impugnatura(mm)
Misura impugnatura
Lunghezza impugnatura(mm)
Materiale (dettagli)
Materiale
Proprietà dei materiali
Misura prodotto (altezza)(mm)
Tipo prodotto
Gamma di utilizzo (cacciaviti)
Caratteristiche del cacciavite
Misura(mm)
Dimensioni (cacciavite)
Dimensioni chiave(mm)
Standard
Peso(g)
Azionamento (utensili)
Graduazione Nm(Nm)
Precisione di lettura(%)
Misura
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali