Set di chiavi a stella

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05006169001
05006181001
05006182001
05028001001
05028002001
05028004001
05028044001
05028049001
05074705001
05074774001
05138259001
05138260001
05138261001
05138263001
05138268001
05138269001
05138270001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Torque Adjustment Range (cN/m) Torque Precision (±%) Overall length (mm) Diametro lama
(mm)
Lunghezza lama
(mm)
Tipo lama Norma DIN Deportanza Azionamento (cacciavite) Standard EN Diametro impugnatura
(mm)
Lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale Proprietà dei materiali Misura prodotto (altezza)
(mm)
Tipo prodotto Gamma di utilizzo (cacciaviti) Caratteristiche del cacciavite Dimensioni (cacciavite) Standard Peso
(g)
Graduazione Nm
(Nm)
Precisione di lettura
(%)
Misura

10.56 €

1 Disponibile 4 giorni --161-80Profilo rotondoDIN EN 60900Presa TORX-EN 609002681Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opaca-Cacciavite con impronta TorxVDEImpugnatura per utensili multiusoT 9IEC 60900:2004----

10.56 €

1 Disponibile 4 giorni --161-80Profilo rotondoDIN EN 60900Presa TORX-EN 609002681Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opaca-Cacciavite con impronta TorxVDEImpugnatura per utensili multiusoT 5IEC 60900:2004----

10.56 €

1 Disponibile 4 giorni --161-80Profilo rotondoDIN EN 60900Presa TORX-EN 609002681Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opaca-Cacciavite con impronta TorxVDEImpugnatura per utensili multiusoT 6IEC 60900:2004----

8.88 €

1 Disponibile 4 giorni --130-60Profilo rotondo-Presa TORX--2670Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opaca-Cacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 6-----

8.81 €

1 Disponibile 4 giorni --130-60Profilo rotondo-Presa TORX--2670Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opaca-Cacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 7-----

8.81 €

1 Disponibile 4 giorni --141-60Profilo rotondo-Presa TORX--2681Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opaca-Cacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 9-----

50.96 €

1 Disponibile 4 giorni 20010--------37105Acciaio per utensilifosfatato-Monitor della coppiaOfficinaImpugnatura dell’utensile multiuso|pre-impostata10 IP-----

9.89 €

1 Disponibile 4 giorni --141460Profilo rotondo-Presa TORX--2681Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opaca-Cacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoT 9-31---

150.17 €

1 Disponibile 4 giorni 400-8806150-----1/4" (6,3 mm)--150--100Cacciavite dinamometricoOfficinaImpugnatura dell’utensile multiuso|impugnatura della pistola|regolabile|calibrata--2290.4± 66,3 mm (1/4")

99.92 €

1 Disponibile 4 giorni --142------------Cacciavite dinamometrico--------

11.91 €

1 Disponibile 4 giorni --141460Profilo rotondo-TORX BO--2681Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opaca-Cacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoTR 9-40---

11.91 €

1 Disponibile 4 giorni --161480Profilo rotondo-TORX BO--2681Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opaca-Cacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoTR 10-35.2---

12.11 €

1 Disponibile 4 giorni --178480Profilo rotondo-TORX BO--3398Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opaca-Cacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoTR 15-56---

13.15 €

1 Disponibile 4 giorni --2055100Profilo rotondo-TORX BO--37105Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opaca-Cacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoTR 25-81.6---

13.56 €

1 Disponibile 4 giorni --3814300Profilo rotondo-TORX BO--2681Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opaca-Cacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoTR 10-23---

14.04 €

1 Disponibile 4 giorni --3984300Profilo rotondo-TORX BO--3398Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opaca-Cacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoTR 15-23---

14.04 €

1 Disponibile 4 giorni --3984.5300Profilo rotondo-TORX BO--3398Acciaio per utensililegato|cromatura al nichel opaca-Cacciavite con impronta TorxOfficinaImpugnatura per utensili multiusoTR 20-25.4---

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico