Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05005080001 |
05005081001 |
05005090001 |
05005091001 |
05032051001 |
05032054001 |
05032055001 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall length (mm) | Diametro lama (mm) | Lunghezza lama (mm) | Tipo lama | Deportanza | Diametro impugnatura (mm) | Misura impugnatura (mm) | Lunghezza impugnatura (mm) | Materiale | Tipo prodotto | Caratteristiche del cacciavite | Dimensioni (cacciavite) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Monitor della coppia | - | - | ||
63.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Monitor della coppia | - | - | ||
63.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Monitor della coppia | - | - | ||
63.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Monitor della coppia | - | - | ||
9.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 141 | 4 | 60 | Profilo rotondo | Presa TORX | 26 | 81 | 81 | Acciaio inossidabile | Cacciavite con impronta Torx | Impugnatura per utensili multiuso | T 9 | ||
9.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 198 | 4.5 | 100 | Profilo rotondo | Presa TORX | 33 | 98 | 98 | Acciaio inossidabile | Cacciavite con impronta Torx | Impugnatura per utensili multiuso | T 20 | ||
10.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 205 | 5 | 100 | Profilo rotondo | Presa TORX | 37 | 105 | 105 | Acciaio inossidabile | Cacciavite con impronta Torx | Impugnatura per utensili multiuso | T 25 |
Loading...
Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina |
---|
Configura
Proprietà di base
Overall length (mm)
Diametro lama(mm)
Lunghezza lama(mm)
Tipo lama
Deportanza
Diametro impugnatura(mm)
Misura impugnatura(mm)
Lunghezza impugnatura(mm)
Materiale
Tipo prodotto
Caratteristiche del cacciavite
Dimensioni (cacciavite)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali