Cacciavite con impronta Torx VDE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

98 26 10

Codice componente
98 26 10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.76 €

12 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza lama(mm) 60 Tipo lama Profilo rotondo Norma DIN DIN EN 60900
Deportanza Presa TORX Standard EN EN 60900 Misura impugnatura(mm) 102
Lunghezza impugnatura(mm) 102 Materiale (dettagli) Acciaio al cromo/vanadio/molibdeno. punta brunita. Materiale Acciaio al cromo moli vanadio
Proprietà dei materiali brunito Misura prodotto (lunghezza)(mm) 160 Tipo prodotto Cacciavite con impronta Torx
Gamma di utilizzo (cacciaviti) VDE Caratteristiche del cacciavite Impugnatura per utensili multiuso Misura T 10
Dimensioni (cacciavite) T 10 Standard IEC 60900. DIN EN 60900 Tipo (varie) VDE
Peso(g) 30

Si trova sulla pagina di Cacciavite con impronta Torx VDE, il codice articolo è il seguente: 98 26 10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 98 26 10.

Supporto tecnico