Nastro di riparazione【1-3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1564114
1564115
1564116
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Serie (nastro adesivo) Tipo (produttore)

6.32 €

1 Disponibile 3 giorni 19RT195MRT 195 M

13.83 €

3 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 19RT195M-3RRT 195 M-3R

6.87 €

1 Disponibile 3 giorni 25RT255MRT 255 M

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche del nastro adesivo Autofusione Colore Nero Spessore materiale(mm) 1
Temperatura max.(°C) +90 Temperatura min.(°C) -30 Misura prodotto (lunghezza)(m) 5
Tipo prodotto Nastro di riparazione Spessore(mm) 1

Supporto tecnico