Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1563970
Colore | Marrone scuro | Spessore materiale(mm) | 2 | Misura prodotto (lunghezza)(m) | 1.2 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 185 | Tipo prodotto | Nastro magnetico | Serie (nastro adesivo) | MF1210-185 |
Spessore(mm) | 2 | Tipo (produttore) | MF1210-185 |
Si trova sulla pagina di Pellicola magnetica permanente, il codice articolo è il seguente: 1563970.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1563970.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali