Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1563980 |
1564032 |
1564133 |
1564137 |
1564138 |
1564139 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (lunghezza) (m) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Serie (nastro adesivo) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | +80 | +4 | 10 | 25 | AFT-2510 | AFT-2510 | |
17.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | +120 | -20 | 50 | 50 | AFT-5050 | AFT-5050 | |
7.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | +80 | +4 | 20 | 50 | AFT-5020 | AFT-5020 | |
9.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | +120 | -20 | 50 | 25 | AFT-2550 | AFT -2550 | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | +120 | -20 | 10 | 50 | AFT-5010 | AFT-5010 | |
3.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | +120 | -20 | 10 | 35 | AFT-3510 | AFT -3510 |
Loading...
Tipo adesivo | acrilico | Materiale catena portacavi | Alluminio | Colore | Argento |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Nastro in alluminio |
Configura
Proprietà di base
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura prodotto (lunghezza)(m)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Serie (nastro adesivo)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali