Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
9.341551E8 |
934155101 |
934156100 |
934156101 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Caratteristiche spina | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Ad angolo | |
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | Ad angolo | |
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Tipo dritto | |
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | Tipo dritto |
Loading...
Sezione cavo(mm²) | 1 | Lunghezza cavo(cm) | 100 | Tipo di connettore/uscita B | Spina 4 mm |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore/ingresso A | Puntale di prova | Materiale contatto | Placcatura in ottone e nichel | Materiale | PVC |
Corrente nominale(A) | 16 | Tensione nominale(V) | 1000 | Tipo prodotto | Cavo di prova |
Categoria di lettura | CAT II |
Configura
Proprietà di base
Colore
Caratteristiche spina
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali