Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6-981 |
6-983 L |
6-984 L |
6-985 L |
6-986 L |
6-987 L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza lama (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Dimensioni (cacciavite) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.55 € | 1 | 3 giorni | 65 | 165 | T 6 | ||
6.49 € | 1 | 3 giorni | 75 | 175 | T 8 | ||
6.49 € | 1 | 9 giorni | 75 | 175 | T 9 | ||
8.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 85 | 185 | T 10 | |
8.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 85 | 185 | T 15 | |
8.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 100 | 200 | T 20 |
Loading...
Tipo lama | Profilo rotondo | Deportanza | Presa TORX | Diametro impugnatura(mm) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza impugnatura(mm) | 100 | Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Proprietà dei materiali | cromato|temprato|fosfatato |
Tipo prodotto | Cacciavite con impronta Torx | Gamma di utilizzo (cacciaviti) | Officina | Caratteristiche del cacciavite | Impugnatura per utensili multiuso |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza lama(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Dimensioni (cacciavite)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali